搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
安装适配器
E40192
技术参数
附件
下载
更多信息
应用
设计
用于流量传感器 Typ SM8, SU8
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar]
16
认证/测试
承压设备指令
PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。
安全说明
必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据
重量 [g]
349
原材料
适配器: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
传感器连接
G 1
系统接口
螺纹连接 1/2" NPT
附件
供货范围
密封环: 2
注释
包装单位
2 件