流量传感器的安装适配器
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
流量传感器的安装适配器
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- 用于在管道中安装流量传感器
- 简单快捷并且稳固的安装
- 能耐受高的允许过载压力
- 需要的密封件随单元提供
- 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
应用
设计 | 用于流量传感器 Typ SM2, SM9 |
---|---|
抗压强度 [bar] | 16 |
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 1519.5 |
---|---|
原材料 | 适配器: 不锈钢(1.4571/316Ti ); 密封圈: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
传感器连接 | G 2 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 1/2 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 2 件 |
---|