应用
设计 | 用于流量传感器 Typ SM8 |
---|---|
应用 | 用于工业应用; 卫生系统 |
介质 | 液体 |
抗压强度 [bar] | 16 |
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 834.5 |
---|---|
原材料 | 适配器: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
传感器连接 | G 1 |
系统接口 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 2 件 |
---|