应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
抗压强度 [bar] | 100 |
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 51.6 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
传感器连接 | M18 x 1,5 内螺纹 |
系统接口 | 螺纹连接 R 3/8 外螺纹 |
插入深度 [mm] | 18; (传感器 SID, SFD, TN) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |