应用
设计 | 用于小流量计 SMF | ||
---|---|---|---|
应用 | 食品饮料业; 卫生系统 | ||
抗压强度 |
|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 3254.4 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
标称直径 | DN50 (2“) |
传感器连接 | ifm特定的设备法兰 |
系统接口 | DIN 11864-2A无菌法兰 |
适用于管道标准的过程连接件 | (DIN EN 10357 系列 A); (DIN 11866 系列 A); (DIN 11850 系列 1); (DIN 11850 系列 2) |
接液部件的表面特性Ra/Rz | Ra ≤ 0.4 µm |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 2 件 |
---|