• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 适配器,过程连接件
  4. 安装适配器
  5. E43008

过程传感器的夹子装置

E43008

MOUNTING ADAPTER G3/4/D22

过程传感器的夹子装置

E43008

MOUNTING ADAPTER G3/4/D22

  • 用于在容器中安装带空调管的电容液位传感器
  • 简单快捷并且稳固的安装
  • 方便的传感器要求浸入深度设定
  • 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
应用
设计 用于气候管 LK, LI
安装 夹子装置
抗压强度 [bar] 0.5
工作条件
环境温度 [°C] 0...80
机械技术数据
重量 [g] 195.5
尺寸 [mm] Ø 39 / L = 42
原材料 特种钢; 丁晴橡胶; Tesnit; 黄铜
拧紧扭矩 [Nm] 6...8
传感器连接 Ø 22 mm
系统接口 螺纹连接 G 3/4 外螺纹
注释
包装单位 1 件