• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 适配器,过程连接件
  4. 安装适配器
  5. E43012

过程传感器的夹子装置

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

过程传感器的夹子装置

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

  • 用于在容器中安装电容液位传感器
  • 简单快捷并且稳固的安装
  • 方便的传感器要求浸入深度设定
  • 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
应用
设计 用于电容式液位传感器 LK, LI, LT, LL
安装 夹子装置
抗压强度 [bar] 0.5
工作条件
环境温度 [°C] 0...80
机械技术数据
重量 [g] 259
尺寸 [mm] Ø 39 / L = 48
原材料 法兰: 特种钢; 锁定螺母: 特种钢; 间隔环筒: 黄铜; 夹紧环: FKM
拧紧扭矩 [Nm] 6...9
传感器连接 Ø 16 mm
系统接口 螺纹连接 3/4" NPT 外螺纹
注释
包装单位 1 件