搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
安装适配器
E43331
技术参数
附件
下载
更多信息
应用
抗压强度 [bar]
630
工作条件
环境温度 [°C]
-10...60
认证/测试
承压设备指令
PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。
安全说明
必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据
重量 [g]
76.2
原材料
插座外壳: 钢(1.0718); 表面特征值: 锌/镍 灰色; 密封圈: 丁晴橡胶
传感器连接
G 1/4
系统接口
M16 x 2 Minimess
注释
包装单位
1 件