搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
O形圈及垫圈
E43339
O形环
E43339
O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW
O形环
E43339
O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW
可靠的轴向和径向密封
即使系统压力极高也能成功密封
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
0.75
内径 [mm]
6.5
外径 [mm]
9.5
原材料
FKM
注释
包装单位
1 件
E43339 –
O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW