搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
液位传感器的同轴管
E43378
技术参数
附件
下载
更多信息
应用
设计
用于液位传感器 LR
介质温度 [°C]
-40...200
抗压强度 [bar]
16
耐真空 [mbar]
-1000
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar]
16
机械技术数据
重量 [g]
1120
原材料
同轴管: 不锈钢(1.4301/304); 固定支架: 不锈钢(1.4310/301); 对中心件: PPS 增强纤维
传感器连接
螺纹连接 G 3/4 内螺纹
系统接口
螺纹连接 3/4" NPT 外螺纹
结构长度 [mm]
2000
注释
包装单位
1 件