用于过程传感器的旋入式适配器
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
用于过程传感器的旋入式适配器
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
- 用于在容器和管道中安装管路传感器
- 简单快捷并且稳固的安装
- 高耐压力
应用
设计 | 带渗漏口 | |
---|---|---|
抗压强度 [bar] | 150 | |
注意抗压强度 |
|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 199 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4435 / 316L) |
传感器连接 | G 1/2 |
系统接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|