过程传感器的焊接适配器
E43920
WELDING ADAPT G1/2 D85X34/11,5 V4A/3A
过程传感器的焊接适配器
E43920
WELDING ADAPT G1/2 D85X34/11,5 V4A/3A
- 用于容器罐底和罐壁的焊接适配器
- 用于工业和卫生应用
- 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
- 高耐压力
应用
设计 | 带渗漏口 | |
---|---|---|
安装 | 适用于厚壁和不利的焊接条件 | |
抗压强度 [bar] | 50 | |
注意抗压强度 |
|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 379.29 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4435 / 316L) |
传感器连接 | G 1/2 密封锥面 |
系统接口 | 焊接适配器 Ø 84,8 mm |
接液部件的表面特性Ra/Rz | Ra <0.4 / Rz <4 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|