泄露测试G1/2锥形密封件 PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
泄露测试G1/2锥形密封件 PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- 用于焊接适配器泄漏检查
应用
设计 | 带PEEK密封件的G1/2密封锥面焊接适配器的泄露测试 |
---|---|
应用 | 焊接工艺完成后的泄露测试,如有必要,再磨削加工 |
抗压强度 [bar] | 10 |
机械技术数据
重量 [g] | 161.6 |
---|---|
原材料 | 密封垫圈: 不锈钢(1.4305/303); 快速连接器: 铝; 密封圈: PEEK; O形环: FKM; 密封圈: 钢 镀锌的 带NBR插入物; 测试适配器: 不锈钢(1.4305/303); 螺丝帽: 不锈钢(1.4305/303) |
拧紧扭矩 [Nm] | 20...25 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 锥形密封 |
过程连接密封 | PEEK |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|