搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
编码器安装附件
E60036
用于凸轮的弹力底部
E60036
RESILIENT BASE
用于凸轮的弹力底部
E60036
RESILIENT BASE
适用于编码器的安全紧固
简单快捷并且不贵的安装
高效的振动阻尼
該產品即將/已停產
替代产品:
E61438
产品比较:
E60036 / E61438
请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
402.5
尺寸 [mm]
80 x 80 x 30
原材料
铝 黑色铝阳极氧化处理
注释
包装单位
1 件
E60036 –
RESILIENT BASE