搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
测量轮
E60137
测轮
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
测轮
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
搭配编码器使用
精确的带速测量
用于横向切割过程的准确线性测量
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
开槽的塑料
工作条件
环境温度 [°C]
-30...80
机械技术数据
重量 [g]
64.5
内径 [mm]
6
外径 [mm]
63.66
原材料
轮: 铝; 表面特征值: PU
表面硬度
90 Shore A
圆周 [mm]
200
注释
包装单位
1 件
E60137 –
MEASURING WHEEL U:200 N:06