双环耦合
E61434
DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV
双环耦合
E61434
DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV
工作条件
环境温度 [°C] | -30...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 91 |
---|---|
原材料 | 轴适配器: 不锈钢(1.4305/303); 双环耦合: PU |
拧紧扭矩 [Nm] | 拧紧扭矩螺丝钉: 100 Ncm |
外部直径D [mm] | 48 |
内径1 [mm] | 10 |
内径2 [mm] | 10 |
夹紧毂的深度 [mm] | 13 |
夹紧螺钉 [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x) |
长度 [mm] | 46 |
机械最大值 [U/min] | 3000 |
最大的轴向轴 [mm] | ± 4 |
径向轴未对准时最大值 [mm] | ± 3 |
最大角位移 [°] | ± 12 |
扭簧的坚固性 [Nm/rad] | 28 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |