编码器弹簧臂
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
编码器弹簧臂
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- 适用于编码器与测量轮结合使用的情形
- 连续可调的预紧力
- 激光雕刻刻度可作为设置辅助装置
- 模块化安装理念
- 允许将方向更改为向上或向下运动时提供阻尼
应用
设计 | 适用于带夹紧法兰的编码器 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -30...60 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 717.1 |
---|---|
安装说明 | 两侧都可安装 |
尺寸 [mm] | 230 x 65.9 x 75 |
外径 [mm] | 340 |
原材料 | 铝 已铝阳极氧化处理; 弹簧: 不锈钢(1.4310/301) |
拧紧扭矩 [Nm] | 4.3 |
最大角位移 [°] | 45 |
激活力 [N] | 5...20 |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
图表
安装说明
|
|
---|