• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E70100

可接线插座

E70100

SDOGL070PLSFKPG

可接线插座

E70100

SDOGL070PLSFKPG

停产产品 - 存档登录
替代产品: E70142 产品比较: E70100 / E70142 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC / < 300 DC
当前负载总数最大值 [A] 10
工作条件
环境温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
尺寸 [mm] 29 x 29 x 71
原材料 PBT
模制主体材料 PBT
滚花螺母的材料 PBT
注释
包装单位 1 件
电气连接
接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 10...12 mm
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x Rd24, 直型; 译码: A; 成型体: PBT; 锁定: PBT