搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
接线端子
接线端子
E70233
接插件
E70233
Cage clamps / 100 pcs.
接插件
E70233
Cage clamps / 100 pcs.
控制柜模块的友好连接
易于维护的连接器
通过笼式弹簧夹简单快速布线
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
接线图
电气数据
负载电流最大值 [A]
10; (2,5 mm²)
工作条件
环境温度 [°C]
-40...115
机械技术数据
重量 [g]
690
原材料
导电的部件: Cu合金 镀锡的; PA
拧紧扭矩 [Nm]
0.5
注释
包装单位
100 件
电气连接
0.2...2.5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm
E70233 –
Cage clamps / 100 pcs.
电气连接
0.2...2.5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm