搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
产品保护
保护盖
E70297
技术参数
下载
更多信息
应用
设计
用于ProcessLine Module模块, 用于M12插座,以便保护模块未使用的输入及输出 , 用于中央分配器未配备的插入位置
工作条件
环境温度 [°C]
-15...90
机械技术数据
重量 [g]
10.5
尺寸 [mm]
12 x 13.5 x 13.5
螺纹代号
M12 x 1
原材料
PP
拧紧扭矩 [Nm]
1.2...1.4; (请注意目标物的最大值!)
注释
包装单位
10 件