搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
散装电缆
扁形电缆
E70413
AS-Interface扁形电缆密封
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
AS-Interface扁形电缆密封
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
可靠密封 AS-i 扁平电缆的末端
确保高防护等级
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
工作条件
环境温度 [°C]
-20...70
外壳防护等级
IP 67
机械技术数据
重量 [g]
82.9
原材料
ULTRAMID; 密封圈: 丁晴橡胶
拧紧扭矩 [Nm]
1.7
注释
包装单位
10 件
E70413 –
AS-i cable end seal 10pcs.