搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
连接电缆
连接电缆
E70450
连接电缆
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
连接电缆
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
接线图
应用
应用
用于edgeGateway的电源
电气数据
工作电压 [V]
8...32 DC
工作条件
存储温度 [°C]
-40...105
外壳防护等级
IP 65
机械技术数据
重量 [g]
111.5
原材料
PBT-GF20
注释
包装单位
1 件
电气连接
接口
电缆: 0.6 m, PVC; FLRY-B
E70450 –
Edge-Gateway/Power cable M12
电气连接
电缆: 0.6 m, PVC; FLRY-B
接口
电气连接 - 插头
1
L+
2
N.C.
3
L-
4
N.C.