- 产品分类
- E70453
USB连接电缆
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
USB连接电缆
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 |
---|---|
应用 | 用于面板控制和操纵杆安装的USB插座 |
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 88.2 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x USB |
电气连接 - 电缆
电缆: 1.5 m, PVC, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 缠绕的; 5 x 0.25 mm² / AWG 24 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x USB |