• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E70487

AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • 用于将 As-i 扁平电缆转换到 M12 连接器
  • 通过分支方式扩展 AS-i 网络
  • 通过绝缘体置换技术,可方便快捷连接
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
停产产品 - 存档登录
替代产品: E70587 产品比较: E70487 / E70587 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
输出
电气设计 AS-i
工作条件
环境温度 [°C] -25...75
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
重量 [g] 40
尺寸 [mm] 40 x 32.5 x 35
原材料 PA 6.6-GF25
拧紧扭矩 [Nm] < 1.65
附件
附件(可选)
扁平电缆端盖:, E70413
热收缩软管:, E70113
注释
注释
扁平电缆不能与分配器连接。
请使用一个扁平电缆密封圈或热收缩盖,用于密封。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: M12; 译码: A