- 产品分类
- 附件
- AS-Interface 附件
- 扁形电缆分配器和绝缘分接头
- E7354A
AS-Interface扁形电缆绝缘分接头
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-Interface扁形电缆绝缘分接头
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- 用于将 As-i 扁平电缆转换到 M12 连接器
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
- 通过绝缘体置换技术,可方便快捷连接
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 适合在危险区域的应用
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (AS-i) |
---|---|
防护等级 | III |
工作电压AUX DC [V] | 18...32 |
当前负载总数最大值 [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
输出
电气设计 | AS-i |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 80; (31 °C; 线性递减至50 % (40 °C)) | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K) | |
污染度 | 2 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
---|---|
|
机械技术数据
重量 [g] | 166.75 |
---|---|
原材料 | 金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FKM; 密封圈: EPDM |
拧紧扭矩 [Nm] | 2.5; (固定螺母) |
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 1.2...1.4 Nm |
---|