- 产品分类
- 附件
- AS-Interface 附件
- 扁形电缆分配器和绝缘分接头
- E7377A
AS-Interface扁形电缆分配器
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-Interface扁形电缆分配器
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- 对 As-i 电压或外部 24 V 供电的可靠分配
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
- 通过绝缘体置换技术,可方便快捷连接
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 适合在危险区域的应用
应用
应用 | AS-i电压或外部24V电压的分配 |
---|
电气数据
防护等级 | III |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 8 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 80; (31 °C; 线性递减至50 % (40 °C)) | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K) | |
污染度 | 2 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
---|---|
|
机械技术数据
重量 [g] | 132.5 |
---|---|
原材料 | 金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FKM; 密封圈: EPDM |
拧紧扭矩 [Nm] | 2.5; (固定螺栓) |
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|