AS-Interface扁平电缆
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
AS-Interface扁平电缆
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
- 用于 AS-i 网络中的可靠信号传送
- 通过绝缘体置换技术连接组件
- 根据特殊形式的反相保护
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 7744 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
电缆: 100 m, EPDM, 无卤素, 黄色; 2 x 1.5 mm² |