- 产品分类
- 附件
- 反射器、光纤和光学元件
- 光纤
- E74802
玻璃光纤放大器
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
玻璃光纤放大器
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
工作条件
环境温度 [°C] | -40...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 4279 |
---|---|
总长度 [mm] | 100000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 77 |
光纤排列 |
|
芯子直径 [mm] | 0.05 |
光纤直径 [mm] | 2 x 0.05 |
外径 [mm] | 6 |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤套材料 | PU |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |