- 产品分类
- 附件
- AS-Interface 附件
- 下部模块
- E75000
AS interface模块的下部模块
E75000
Lower part 10 pcs.
AS interface模块的下部模块
E75000
Lower part 10 pcs.
- 上部模块的AS-i接口
- 归功于快速安装技术的 AS-i 扁平电脑快速连接
- 用于在 DIN 导轨和面板上安装
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 331.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 91.5 x 18 x 45 |
原材料 | 塑料 |
注释
包装单位 | 10 件 |
---|