- 产品分类
- IO-Link
- IO-Link附件/连接技术
- 安装附件
- E78002
DIN轨道适配器
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
DIN轨道适配器
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- 将IO-Link主站、以太网交换机和I/O模块转移到DIN导轨上
- 适用于各种模块尺寸的全面安装套件
- 安装简单、快速且抗振
- 采用坚固设计,适用于严苛环境
- 可直接安装在机器上或安装在控制柜中
应用
设计 | 用于对IO-Link主站等进行DIN导轨安装 8-Port |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 103.8 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
尺寸 [mm] | 207.9 x 60 x 19 |
原材料 | DIN轨道适配器: PC/ABS; 螺纹套: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|