- 产品分类
- 附件
- AS-Interface 附件
- 扁形电缆分配器和绝缘分接头
- E79995
AS-Interface扁形电缆绝缘分接头
E79995
FC connector PVC V2A 2m
AS-Interface扁形电缆绝缘分接头
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- 用于将 As-i 扁平电缆转换到圆形电缆
- 通过分支方式扩展 AS-i 网络
- 通过绝缘体置换技术,可方便快捷连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
应用
设计 | AS-i |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 97.4 |
---|---|
原材料 | 外壳 上部: PUR; 外壳 下部模块: PA 6.6; 螺栓: 不锈钢(1.4305/303) |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0.75 mm², PVC |
---|