搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
连接电缆
连接电缆
E80330
连接电缆
E80330
VDOGX010MSS0003C01STGX010MSS
连接电缆
E80330
VDOGX010MSS0003C01STGX010MSS
用于连接RFID UHF天线的UHF RFID读取器的连接电缆
用于可靠的信号传送
带有螺丝连接的坚固连接器
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
接线图
应用
设计
用于RFID天线
电气数据
阻尼 [dB/m]
0.5
工作条件
外壳防护等级
IP 67
机械技术数据
重量 [g]
139.5
注释
包装单位
1 件
E80330 –
VDOGX010MSS0003C01STGX010MSS
电气连接 - 插头
1
屏蔽
2
信号
电气连接
电缆: 3 m, 黑色
接口
电气连接 - 插座
1
屏蔽
2
信号