RFID标签
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
RFID标签
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
- 用于对指定路线输送机中的工件载体进行可靠的编码
- 简单快捷并且稳固的安装
- 较高的抗冲击和振动能力
- 工作温度范围广,防护等级高
- 极高的读写周期数
应用
应用 | 传输系统中工件传送装置的编码 |
---|---|
操作温度(从站) [°C] | -25...85 |
峰值温度(配件) [°C] | 120; (测试持续时间: 1 x 100 h) |
电气数据
工作频率 [MHz] | 0,125 |
---|---|
存储大小 [bit] | 2048 |
读周期最大值 | 无限 |
写周期最大值 | 100000 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...90 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 10.1 |
---|---|
外壳 | 用于工件传送装置的工件夹具 |
尺寸 [mm] | 18 x 33 x 16.9 |
原材料 | PBT 桔黄色; PA 黑色 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |