- 产品分类
- E80410
RFID标签
E80410
ID-TAG/30X65/06
RFID标签
E80410
ID-TAG/30X65/06
应用
应用 | 生产控制的RFID译码 |
---|
电气数据
工作频率 [MHz] | 13,56 |
---|---|
存储大小 [bit] | 512 |
唯一识别号 (UID) [Byte] | 8 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...70 |
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 182.4 |
---|---|
尺寸 [mm] | 30 x 65 x 0.6 |
注释
包装单位 | 50 件 |
---|