• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 分配器
  4. 分配器
  5. EBC038

分配盒

EBC038

ZDO8H059MSS00,5H11

分配盒

EBC038

ZDO8H059MSS00,5H11

  • 耐油和冷却剂
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
  • 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
  • 指示开关状态和操作的清晰可见 LED
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级 II
每个模块/插槽最大电流负载 [A] 4
当前负载总数最大值 [A] 12
输出
电气设计 PNP
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
环境温度变化 [°C] -5...60
外壳防护等级 IP 67; IP 68
机械技术数据
重量 [g] 261
尺寸 [mm] 22 x 54 x 127
原材料 PA
模制主体材料 PA
中央分配器的端口数量 8
接插件型号 M12
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
用于固定装置的弯曲半径 最小值 5 x 电缆直径
传播速度 最大速度3 m/s(在5 m水平行程长度处),最大加速度5 m/s²
扭转应力 ± 30 °/m
弯曲周期 > 2 Mio.
显示器/操作件
显示
开关状态 8 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
附件
供货范围
保护盖: 2
标签: 8
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 0.5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm )
电气连接 - 插槽
接口 接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm