• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. Y型连接电缆
  4. Y型连接电缆
  5. EBC112

Y型分配器

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Y型分配器

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

  • 用于空间局限但需要许多输入和输出的应用
  • 端口的可视和可触摸标志
  • 耐油和冷却剂
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防护等级 III
当前负载总数最大值 [A] 3
工作条件
环境温度 [°C] -25...90
注意环境温度
cULus: ...65 °C
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
UL认证
电源 Class 2
文件数量UL E191684
机械技术数据
重量 [g] 30.2
原材料 外壳: PA 桔黄色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm