- 产品分类
- EBC124
分配盒
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
分配盒
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | 传感器分配器X2 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 30 DC |
---|---|
防护等级 | II |
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 4 |
当前负载总数最大值 [A] | 12 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -5...60 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; (弹簧接线端子 : IP20) |
机械技术数据
重量 [g] | 631.3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
原材料 | 外壳: PA | ||||
中央分配器的端口数量 | 8 | ||||
接插件型号 | M12 | ||||
牵引链适用性 | 有 | ||||
牵引链适用性 |
|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插槽
接插件: 8 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值! |
电气连接
接口 | 电缆: 2.4 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.7 mm; 电缆垫圈: Ø 10...11 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 接口
弹簧接线端子 : 8 x |