Y型分配器
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Y型分配器
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
防护等级 | II |
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 4 |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...55 | |
储存湿度 [%] | 10...100 | |
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 35.8 |
---|---|
原材料 | 外壳: PA 桔黄色; 密封圈: FKM |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|