分配盒
EBC170
ZDOAF03BMSS00,5H12
分配盒
EBC170
ZDOAF03BMSS00,5H12
- 适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
- 耐油和冷却剂
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
- 指示开关状态和操作的清晰可见 LED
应用
特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 2 |
当前负载总数最大值 [A] | 6 |
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -5...60 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 197 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | PBT-GF20; 黄铜 镀镍的 | ||||||||
模制主体材料 | PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的 | ||||||||
中央分配器的端口数量 | 10 | ||||||||
接插件型号 | M8 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 7.6 mm; 10 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的 |
---|