• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. Y型连接电缆
  4. Y型连接电缆
  5. EBF007

Y型分配器

EBF007

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Y型分配器

EBF007

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

  • 抗强效清洗剂的高压清洗
  • 无卤素无硅
  • 端口的可视和可触摸标志
  • 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
  • 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防护等级 II
每个模块/插槽最大电流负载 [A] 4
当前负载总数最大值 [A] 4
总额定电流(UL) [A] 3
工作条件
环境温度 [°C] -25...100
注意环境温度
cULus: ...65 °C
存储温度 [°C] -25...55
储存湿度 [%] 10...100
符合所述等级的其他储存气候条件
1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
UL认证
电源 Class 2
文件数量UL E191684
机械技术数据
重量 [g] 34.1
原材料 外壳: PA 无卤素; 密封圈: EPDM
模制主体材料 PA, 无卤素
滚花螺母的材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PA, 无卤素; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm
电气连接 - 插座
接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: PA, 无卤素; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm