- 产品分类
- 连接技术
- 连接电缆
- 用于CAN总线的连接电缆
- EC0452
带触点外壳的预接线连接电缆
EC0452
BasicCable/Display inboard
带触点外壳的预接线连接电缆
EC0452
BasicCable/Display inboard
- 用于控制器和对话单元的连接
- CAN 设备的可靠信号传送
- 触点外壳和连接器中带有集成的 CAN 总线终端电阻器
- 适用于移动机器,工作温度范围广
- 连有供电和信号传送电缆
应用
设计 | 已接线, 用于BasicController和BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
应用 | 电源; CAN总线 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 23.2 |
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 0.1 m; 5 x 0.34 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |