- 产品分类
- 连接技术
- 用于控制系统的产品连接电缆
- 用于控制系统的产品连接电缆
- EC0711
带AMP接插件的连接电缆
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
带AMP接插件的连接电缆
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
- 用于控制器和模块的可靠信号传送
- 工作温度范围大
- 用于移动机器应用和特别严苛的工业环境
- 带有反极性保护的可锁止 AMP 连接器
- 81 针 AMP 连接器 A 编码
电气数据
工作电压 [V] | 36 DC |
---|
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 1796.4 |
---|---|
尺寸 [mm] | 89.5 x 33.4 x 47.3 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2.5 m |