- 产品分类
- 附件
- 天线
- 用于诊断和远程维护的天线
- EC1021
SD存储器卡
EC1021
R360/SD-Card/2 GB
SD存储器卡
EC1021
R360/SD-Card/2 GB
- 用于由时间和事件触发的数据存储
- 较高的抗冲击和振动能力
- 用于移动机器应用和特别严苛的工业环境
- 工作温度范围大
停产产品 - 存档登录
应用
安装 | 用于移动领域 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 7.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 32 x 24 x 2 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|