倾角传感器
EC2082
R360/INCLINOMETER/4-20mA/II
倾角传感器
EC2082
R360/INCLINOMETER/4-20mA/II
- 准确检测倾角
- 高重复性
- 准确的模拟输出
- 适用于移动机器
产品特征
测量轴数量 | 1 |
---|---|
角度范围 [°] | ± 90 |
应用
功能原理 | 静态 |
---|---|
应用 | 工业应用; 移动车辆用控制系统 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 35 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出信号 | 模拟信号; (参见特性参数) |
---|---|
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 400 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量轴数量 | 1 |
---|---|
角度范围 [°] | ± 90 |
精度/偏差
重复精度 [°] | 0,1 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -30...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -30...85 |
储存湿度 [%] | 90; (非凝结) |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 755 |
机械技术数据
重量 [g] | 191.8 |
---|---|
尺寸 [mm] | 40.5 x 40.5 x 52.2 |
原材料 | 外壳: PPO |
拧紧扭矩 [Nm] | 1.8 |
安装方向 | 垂直的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.2 m | |
接插件: 1 x M12; 译码: A |
图表
测量和安装方向
|
|
---|