阀门插头的连接电缆
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
阀门插头的连接电缆
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
- 可靠地连接现场阀门
- 倾斜型适用于空间受限的情况
- 工作温度范围大
- 耐用的矩形连接器
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
外壳防护等级 | IP 65; (M12接插件: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
机械技术数据
重量 [g] | 82 |
---|---|
模制主体材料 | PA-GF, 无卤素 / TPU, 无卤素 |
滚花螺母的材料 | 钢, 镀锌的 / 黄铜, 镀镍的 |
密封材料 | 丁晴橡胶 / CR |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PA-GF, 无卤素, 黑色; 锁定: 钢, 镀锌的; 密封圈: 丁晴橡胶 / CR; 触头: 黄铜; 拧紧扭矩: 0.5...0.6 Nm |
电气连接 - 电缆
接口 | 电缆: 0.24 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 无卤素, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |