搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
编程和通信电缆
编程和通信电缆
EC2112
PC的CAN界面
EC2112
R360/CAN-Interface/CANFox
PC的CAN界面
EC2112
R360/CAN-Interface/CANFox
用于将 CAN 设备连接至电脑的 USB 接口
用于 CAN 网络的可靠诊断和编程
方便的移动机器本地服务
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
电气数据
工作电压 [V]
5 DC
机械技术数据
重量 [g]
128
尺寸 [mm]
51 x 76 x 25
注释
包装单位
1 件
EC2112 –
R360/CAN-Interface/CANFox