- 产品分类
- 附件
- 天线
- 用于诊断和远程维护的天线
- EC3133
用于WLAN和蓝牙的组合天线
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
用于WLAN和蓝牙的组合天线
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- 用于通过WLAN和蓝牙接收和发送数据
- 带放大器
- 用于移动机器的耐用设计
- 扁平外壳适用于车辆和移动机械的顶面安装
接口
频带 | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
连接件型号 | FAKRA | ||||
接口说明 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 69K |
认证/测试
标准 | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 105.85 |
---|---|
安装方式 | 螺钉安装; (M16 x 1,5) |
尺寸 [mm] | Ø 76 / L = 23 |
拧紧扭矩 [Nm] | 5 |
注释
注释 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - WLAN / Bluetooth
电缆: 2 m | |
接插件: FAKRA I |
图表
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|