USB连接电缆
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB连接电缆
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- 可靠连接显示屏和对话模块
- 带有 USB 插孔,用于控制面板或仪表板上的安装
- 适用于移动机器和车辆
- 用于 USB 插孔的保护盖,防护等级高
- 适合工业应用中的控制柜安装
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 |
---|---|
设计 | 用于处理和对话模块 PDM360 NG |
应用 | 用于面板控制和操纵杆安装的USB插座 |
工作条件
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 97.8 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: B |
电气连接
接口 | 电缆: 1.5 m, PVC, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 缠绕的; 5 x 0.25 mm² / AWG 24 |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x USB, 直型 |