倾角传感器
EC9203
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
倾角传感器
EC9203
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
- 精确的零点检测
- 高重复性
- 准确的开关输出
- 紧凑设计
产品特征
测量轴数量 | 1; (Z) |
---|---|
角度范围 [°] | 1…-6 |
外壳 | 塑料外壳 |
应用
功能原理 | 静态 |
---|---|
工作原理 | 抗腐蚀金属和液体 |
应用 | 工业应用; 移动车辆用控制系统 |
电气数据
工作电压 [V] | 8...30 DC |
---|---|
电流消耗最大值 [mA] | 700 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出信号 | 开关信号; (参见特性参数) |
---|---|
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开 |
测量/设定范围
请注意设定点SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
测量轴数量 | 1; (Z) | |||
角度范围 [°] | 1…-6 |
精度/偏差
精确度 [°] | 0,2 |
---|---|
重复精度 [°] | <0,2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -30...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -30...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 571 |
机械技术数据
重量 [g] | 68.3 |
---|---|
外壳 | 塑料外壳 |
安装方式 | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
尺寸 [mm] | 75 x 22 x 18 |
安装方向 | 水平的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.25 m, PUR; 4 x 0.34 mm² |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: M12x1; 译码: A; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|
图表
测量和安装方向
|
|
---|