- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- ENC07A
带插座连接电缆
ENC07A
ADOGH050MSN0002H05/1G/1D
带插座连接电缆
ENC07A
ADOGH050MSN0002H05/1G/1D
- 适合在危险区域的应用
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
与油漆兼容 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 30 DC |
---|---|
防护等级 | II |
输入功率最大值 [mW] | 组II: 1000; 组 III: 1000 |
当前负载总数最大值 [A] | 1 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K) |
认证/测试
许可证 | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX标记 | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 0.2 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 4 |
机械技术数据
重量 [g] | 108.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 |
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 蓝色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|